Support barre DPX³-DMX³ 1600A 3P+N - volant - isolant
XL³
Legrand
Support barre DPX³-DMX³ 1600A 3P+N - volant - isolant
REF. 037378
Code EAN.
3414971331570
Accessoire de montage pour armoires et coffrets
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Largeur | 300 mm |
Hauteur | 30 mm |
Profondeur | 30 mm |
Matériau | Plastique |
Couleur | Gris |
---|---|
Numéro RAL | 7035 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -15-105 °C |
Temperature de stockage | -15-50 °C |
Sans halogène | Non |
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION