-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Nombre max. d'appareils contrôlables
-
Nombre max. d'appareils contrôlables
-
Préprogrammé
-
Transparent
-
Section nominale
-
Source lumineuse fournie
-
Matériau
-
Nombre de lampes/modules
-
Matériau
-
Nombre de lampes/modules
-
Indice de rendu des couleurs CRI
-
Couleur de la lumière
-
Qualité du matériau
-
Distance au mur
-
Type de commande
-
Variation par coupure de début de phase
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Variation 1-10V
-
Variation par coupure de fin de phase
-
Auto-apprentissage
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Variation DALI
-
Avec détecteur de mouvement
-
Mode de pose
-
Douille
-
Variation DSI
-
Elément de distribution de lumière
-
Nombre de conducteurs
-
Source lumineuse
-
Appareillage
-
Variation Touch and Dim
-
Variation avec bouton-poussoir
-
Appareillage fourni
-
Appareillage fourni
-
Variation système propriétaire constructeur
-
Variation 0-10V
-
Revêtu de plastique
-
Type de fixation
-
Variation DMX
-
Nombre de pôles
-
Hauteur/profondeur
-
Hauteur/profondeur
-
Variation par potentiomètre (intégré)
-
Courant nominal
-
Finition de la surface
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Variation LineSwitch
-
Température de couleur
-
Température de couleur
-
Température de couleur
-
Température de couleur
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Variation modulation de tension secteur
-
Couleur du boîtier/corps
-
Convient pour l'éclairage d'urgence
-
Variation programmable
-
Variation programmable
-
Variation RF
-
Variation Sine Wave Reduction
-
Variation Zigbee
-
Classe de protection
-
Pas de variation
-
Pas de variation
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Compatible avec Google Assistant
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Avec affichage
-
Avec panier de protection pour lampe
-
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
-
Revêtement des luminaires à isolation thermique
-
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
-
Avec interrupteur
-
Avec interrupteur
-
Puissance de lampe acceptée
-
Puissance de lampe acceptée
-
Puissance de lampe acceptée
-
Puissance du système
-
Puissance du système
-
Flux lumineux utile
-
Flux lumineux utile
-
Flux lumineux utile
-
Type de câblage
-
Section de conducteur
-
Raccordement électrique avec fiche
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Type de tension
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Durée de vie estimée de l'ampoule
-
Neutre obligatoire
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Type de charge
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Nature du cable pour connexion
-
Nature du cable pour connexion
-
Avec prise
-
Avec prise
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Diamètre de tube pour produit saillie
-
Diamètre maxi d'entrée de câbles
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Interrupteur automatique
-
Mode de commande
Module de télécommande 230VA pour applique tête de lit pour 4 sorties d'éclairage
Module de télécommande 230VA pour applique tête de lit pour 2 sorties d'éclairage et volets roulants
Module de télécommande 230VA pour applique tête de lit pour 2 sorties d'éclairage avec mémoire et volets roulants
Poussoir à tirette éjectable Mosaic 1 module 230V 2A pour applique tête de lit - blanc antimicrobien
Poire d'appel avec contact à ouverture 2A Mosaic appel infirmière
Luminaire à LEDs ECO2 Mosaic d'éclairage de lecture et d'ambiance dynamique pour résidences EHPAD et bâtiments de santé
Luminaire à LEDs ECO1 Mosaic d'éclairage de lecture et d'ambiance pour résidences EHPAD et bâtiments de santé
Applique tête de lit à LEDs ECO1 Mosaic d'éclairage de lecture seul avec interrupteur à tirette
Applique tête de lit à LEDs ECO1 Mosaic d'éclairage de lecture et d'ambiance équipable 2x4 modules
Luminaire à LEDs ECO 1 - éclairage de lecture et d'ambiance - milieu médicalisé
Applique tête de lit à LEDs ECO1 Mosaic d'éclairage de lecture et d'ambiance équipée
Applique tête de lit à LEDs ECO2 Mosaic d'éclairage de lecture et d'ambiance dynamique équipée
Mosaïque 1 module 230V 2A tirette éjectable pour applique tête de lit - blanc antimicrobien
Bracelet anti-allergique de remplacement pour dispositif d'errance sécurisée
Partie éjectable rotative + cordon + préhenseur pour maintenance d'un va-et-vient à tirette
Partie éjectable pour maintenance d'un va-et-vient à tirette