Aller au contenu principal
Logo print

Boîtes de sol | Legrand Ghana

Boîtes de sol

Esthétique, adaptabilité & modularité


Qu’elles soient affleurantes ou standards, les boîtes de sol ont été élaborées pour s’intégrer parfaitement dans tout type de sol et pour répondre à toutes vos exigences en matière de finition, de nombres de prises et de facilité d’utilisation.
D’une mise en œuvre aussi rapide que simple, ces solutions sont idéales pour les bureaux, salles de réunion, écoles, hôpitaux, magasins…

 

Boîtes de sol

Des configurations multiples


Selon la version de boîte choisie (standard, affleurante ou ronde), l'offre propose jusqu’à trois finitions (plastique, inox ou laiton) en harmonie avec le revêtement du sol et le rendu final désiré ;
Trois tailles de boîtes de sol et deux positions de montage sont disponibles.
Le choix est fait en fonction du nombre de prises nécessaires, de l’utilisation souhaitée et de la hauteur disponible dans le sol : 12 / 18 / 24 modules pour les prises en position horizontale et 8 / 12 / 16 modules pour les prises en position verticale.

Boîtes de sol

Composables, personnalisables et totalement modulaires


Toutes les boîtes de sol standard et affleurantes sont composables, ce qui permet de s’adapter facilement aux besoins de chaque projet et de suivre les différentes étapes du chantier.
Cela permet de prendre les décisions au fur et à mesure de l’avancée des travaux en laissant un temps de réflexion plus long ou d’évoluer en cas, par exemple, de changement d’environnement (nature du sol, décors…).

Boîtes de sol

Boîtes de sol étanches


Les boîtes de sol étanches Legrand vous permettent d’assurer une mise à disposition des courants en toute sécurité dans les lieux les plus sensibles. Elles sont proposées en deux versions :

  • IP 44 pour carrelage et marbre pour installation dans chape béton.
  • IP 66 (couvercle fermé) et IP 54 (avec sortie de câbles) pour installation dans plancher technique ou chape béton.
Brochure les nouvelles boîtes de sol
pdf8 Mo
Brochure boîtes de sol étanches IP 66 - 4 modules
pdf3.84 Mo
title
PLAY

Les nouvelles boîtes de sol, une gamme vraiment universelle

Elles s’intègrent dans tous les types de sol (chape béton ou plancher technique), des bâtiments tertiaires et des ERP.

ecat_legrand

E-catalogue international

Consultez les fiches techniques de nos produits. Recherche par code produit, nom et catégorie. Voir la disponibilité des stocks avec votre conseiller commercial.

DÉCOUVRIR