Aller au contenu principal
Logo print

Condensateur Alpivar³ | Legrand Ghana

Condensateur Alpivar³ à technologie sous vide

Les condensateurs brevetés Alpivar³ sont des unités totalement sèches, sans imprégnation ni liquide d'isolation. Ils sont conçus en assemblant des bobines monophasées individuelles, couplées en triangle pour obtenir une unité triphasée. Les bobines sont fabriquées à partir de deux films de polypropylène dont l'une des faces est zinguée : - Le placage métallique forme l'électrode. - Le film de polypropylène constitue l'isolant. Toutes les bobines sont ensuite enduites sous vide de résine de polyuréthane thermodurcissable auto-extinguible qui forme le boîtier, offrant des protections mécaniques et électriques.

Data center

Technique spécifique à alpes technologies : condensateur sous vide


La technique unique de mise en pot sous vide d'Alpes Technologies garantit que les condensateurs Alpivar³ ont :
- Une excellente résistance dans le temps
- Une durée de vie beaucoup plus longue que les condensateurs conventionnels

L'unité répond parfaitement aux exigences de protection de l'environnement

Alpivar

Les condensateurs Alpivar³ répondent à toutes les exigences des utilisateurs


Monobloc ou modulaire
La solution modulaire, dont l'assemblage est simple et rapide, permet de créer des unités de différentes puissances, ce qui réduit considérablement les coûts de stockage pour les intégrateurs et les distributeurs locaux.

Forme compacte facilitant l'installation
Cette forme permet de réduire les coûts des armoires et des racks.
Le boîtier est particulièrement résistant à tous les solvants et agents atmosphériques.
Le condensateur Alpivar³ est idéal pour les installations :

  • Dans des atmosphères corrosives
  • En extérieur
SEE THE BROCHURE:

Résumé des caractéristiques techniques


Double isolation ou classe 2 : pas de mise à la terre nécessaire, sécurité totale pour le personnel.


Totalement sec (sans huile ajoutée) : pas de risque de fuite ou d'incendie, peut être installé dans toutes les positions.

Enveloppe en résine polyuréthane auto-extinguible : très robuste, compacte, non corrosive, installation extérieure possible sur demande.

Monobloc ou modulaire : avec des connexions en cuivre entre les différents éléments (risque de corrosion, de desserrage ou de surchauffe totalement éliminé).

Bobines revêtues sous vide (spécifique à Alpivar) : l'absence d'air et d'humidité autour des bobines garantit la haute qualité d'Alpivar.

Protection électrique interne de chaque bobine par :

  • film polypropylène métallisé auto-cicatrisant
  • fusible électrique
  • un dispositif de déconnexion en cas de surpression

ecat_legrand

E-catalogue international

Consultez les fiches techniques de nos produits. Recherche par code produit, nom et catégorie. Voir la disponibilité des stocks avec votre conseiller commercial.

DÉCOUVRIR