Plaque signalétique noire protégée ultraviolets pour colliers largeur supérieure ou égale à 7,6mm
Plaque signalétique noire protégée ultraviolets pour colliers largeur inférieure ou égale à 7,6mm
Embase à visser - gris pr colliers Colson larg. 9 mm
Embase à cheville grise RAL7035 pour perçage Ø8mm
Embase grise RAL7035 fixable par cloueur Pulsa 700E ou par vis Ø4mm
Embase noire protégée ultraviolets à visser fixable par cheville référence 031957 ou goujon Ø5mm ou vis fraisée Ø5mm
Embase noire protégée ultraviolets à cheville standard pour perçage Ø8mm
Embase noire protégée ultraviolets fixable par cloueur type Pulsa 700E ou vis Ø4mm
Pince Colson pour serrage facilité et coupure de la lanière au plus près de la tête
Pince SP pour collier Colson
Pince automatique Colson pour coupure et serrage en 1 seule action
Embase noire protégée ultraviolets pour potelet fixable par collier
Embase noire protégée ultraviolets pour poteau fixable par feuillage largeur 15mm maxi
Embase noire protégée ultraviolets pour chemin de câbles
Verrou type tôle pour fixation colliers avec perçage Ø7mm sur plaque pleine ou plaque perforée Lina 25 pour coffret
Attache Fixfor grise RAL7035 pour câble rond Ø5mm
Attache Fixfor grise RAL7035 pour câble rond Ø6mm
Attache Fixfor grise RAL7035 pour câble rond Ø7mm
Attache Fixfor grise RAL7035 pour câble rond Ø8mm
Attache Fixfor grise RAL7035 pour câble rond Ø9mm
Attache Fixfor grise RAL7035 pour câble rond Ø10mm
Attache Fixfor grise RAL7035 pour câble rond Ø12mm
Attache Fixfor grise RAL7035 pour câble rond Ø14mm
Attache Fixfor grise RAL7035 pour câble rond Ø16mm