Aller au contenu principal
Logo print

Accessoires d'installation | Legrand Ghana

Legrand et son offre complète

Legrand dispose non seulement des produits essentiels pour vos projets, mais aussi des accessoires qui peuvent être requis. Gagnez du temps et continuez à bénéficier de la qualité et de la sécurité qu'offrent les produits Legrand.

Éclairage et accessoires

Fluorescent inspection lamps

Lampes d'inspection fluorescentes


Legrand propose des lampes d'inspection avec différentes spécifications. 

Rallonges et multiprises

Extensions and extension leads

Rallonges et fils de rallonge


Legrand propose une prise ergonomique, facile à insérer et à déconnecter, qui garantit la sécurité.

Multi-socket outlets

Multiprises


Que ce soit pour un usage domestique ou professionnel, Legrand propose une gamme pratique qui permet de tout connecter partout.

Accessoires de câblage

Grounding

Mise à la terre


Legrand propose des prises de ligne et des connecteurs de liaison équipotentielle pour les installations dans un système de jeux de barres.

Junction blocks

Blocs de jonction


La gamme de blocs de jonction Legrand Viking 3 est le système de connexion sûr et idéal avec des caractéristiques fonctionnelles, des blocs de jonction facilement identifiables en fonction de leur application.

Wire end ferrules

Embouts de fils


Les bornes Starfix permettent une connexion plus sûre à l'extrémité des câbles.

Boîtes de connexion et bornes

DCL boxes and bushings

Boîtes et douilles DCL


Legrand propose différentes boîtes universelles et boîtes d'encastrement pour la maçonnerie qui s'adaptent à ses différentes gammes.

Junction box

Boîte de jonction


Les boîtes de dérivation Legrand ont une résistance au fil incandescent de 650°C, pour une utilisation dans tout type de circuit d'installation normale.

Terminals

Terminaux


Legrand propose la meilleure offre de produits, avec la qualité et la sécurité qui caractérisent l'entreprise.

Colliers et attaches

Collars

Colliers


Nouvelle conception pour une installation avec moins d'effort.

Fasteners

Fixations


A utiliser avec les colliers de câblage avec base, les clipsotube, les supports de conduits, pour la fixation de la base à visser et des colliers de câblage avec base.

Pipe fastener

Fixation de tube


Non propagateur de flamme, montage en surface ou encastré et adapté au béton préfabriqué. Conforme à la norme européenne : EN/IEC 61386-21.


catalogues legrand brochures documentation

DOCUMENTATION

where to buy legrand

NOS DISTRIBUTEURS