Filtres
Effacer tout
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Raccordement analogique
-
Raccordement RNIS
-
Chemin de remplacement radio (GSM)
-
X.31/X.25
-
Transmission voix (AWAG)
-
Avec boîtier
-
Transmission numérique (AWUG)
-
Nombre max. d'entrées
-
Avec alimentation électrique
-
Largeur
-
Hauteur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
Legrand
Plexo™
REF. 069594
Détecteur d'élévation de température étanche Plexo composable IP41 - gris et blanc
4