Protection électrique
Une offre étendue de disjoncteurs de 2 à 6300 A, pour protéger efficacement les personnes et les biens, pouvant intégrer des unités de mesure et de nombreux accessoires.
DMX³ : ACBs jusqu'à 6300 A
Avec différentes puissances (de 630 A à 6300 A), différents pouvoirs de coupure (42 kA, 50 kA, 65 kA et 100 kA) et 4 tailles (version fixe ou débrochable), les disjoncteurs à air DMX³ et les sectionneurs DMX³-I offrent une grande flexibilité et conviennent à toutes les exigences.
Les dimensions globales des disjoncteurs garantissent également une utilisation optimisée de l'espace à l'intérieur du tableau de distribution.
De plus, sa profondeur unique, commune aux tailles 2500, 4000 et 6300, simplifie la configuration du coffret et le raccordement des jeux de barres.
DPX³ MCCBs
Protection fiable et mesure précise jusqu'à 1600 A
Pour tous les types de sites, la gamme DPX³ comprend 4 tailles de MCCB, pour des puissances comprises entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions pour répondre à toutes les exigences :
- Déclencheurs magnéto-thermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis
- Dispositifs fixes, extractibles et enfichables selon le niveau de maintenance requis.
Disjoncteurs magnétothermiques DRX et DRX-HP
From 15 to 250 A
Conçus pour fonctionner dans tout type d'environnement (conditions de température comprises entre - 25° C et + 70° C et tropicalisation exécution II), les disjoncteurs magnétothermiques de la gamme DRX et les interrupteurs sans déclenchement DRX-I ont été conçus pour répondre à vos besoins essentiels en matière de protection d'une installation électrique jusqu'à 250 A.
Related Catalogs
Puissance et protection pour les espaces les plus complexes