Filtres
Effacer tout
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Tension nominale
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Courant nominal
-
Accessoire
-
Matériau
-
Pièce détachée
-
Qualité du matériau
-
Type de commande
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Puissance
-
Finition de la surface
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Compatible avec Google Assistant
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Type de charge
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
Legrand
REF. 040185
Interrupteur à bascule 2A 250V~ à touche luminescente et coupure bipolaire - vieil or
4
Legrand
REF. 040187
Interrupteur à bascule 2A 250V~ à touche luminescente et coupure bipolaire - blanc
4
Legrand
REF. 040189
Interrupteur à bascule 2A 250V~ à touche luminescente et coupure bipolaire - noir
4
Legrand
REF. 040192
Interrupteur à bascule 2A 250V~ à touche de couleur et coupure bipolaire - blanc
4
Legrand
REF. 040193
Interrupteur à bascule 2A 250V~ à touche de couleur et coupure bipolaire - vieil or
4
Legrand
REF. 040194
Interrupteur à bascule 2A 250V~ à touche de couleur et coupure bipolaire - noir
4
Legrand
REF. 040175
Interrupteur-contacteur de porte 2A 250V~
4