-
Finition du couvercle
-
Finition du couvercle
-
Nombre de phases
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Charnière intérieure
-
Diamètre nominal
-
Finition de poignée
-
Type de couverture
-
Accessoire
-
Type de couverture
-
Adapté aux données
-
Caractéristique de déclenchement (type/courbe)
-
Insert pour presse-étoupe
-
Charnière extérieure
-
Manette
-
Matériau du boîtier/corps
-
Matériau
-
Pièce détachée
-
Verrouillable
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Matériau
-
Angle d’ouverture max.
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Verrouillage à cadenas
-
Matériau
-
Type de porte
-
Nombre câbles
-
Qualité du matériau
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Charnière ajustable
-
Serrure à espagnolette (fermeture trois points)
-
Type de fermeture
-
Couvercle/porte transparent(e)
-
Type de fermeture
-
Couvercle/porte transparent(e)
-
Avec couvercle transparent
-
Nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) monophasés
-
Nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) monophasés
-
Zone d'étanchéité
-
Perforé
-
Avec serrure
-
Pour épaisseur de paroi
-
Nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) triphasés
-
Nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) triphasés
-
Pour épaisseur de paroi
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Mode de pose
-
Porte pour transmission du signal
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Longueur totale
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Pour diamètre de câble jusqu'à
-
Pour diamètre de câble jusqu'à
-
Pour diamètre de câble jusqu'à
-
Avec cadre/support de montage
-
Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)
-
Nombre total de groupes
-
Nombre total de groupes
-
Nombre de groupes directs
-
Profondeur intérieure
-
Profondeur intérieure
-
Profondeur intérieure
-
Protection
-
Nombre de groupes de luminaires
-
Entrée de câble
-
Technique de rétrécissement
-
Serre cable
-
Nombre de groupes derrière le disjoncteur différentiel
-
Finition de l'angle
-
Diamètre d'alésage
-
Taille de filetage (métrique)
-
Taille de filetage (métrique)
-
Taille de filetage (métrique)
-
Nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire
-
Nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire
-
Nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA
-
Borne de mise à la terre
-
Borne de mise à la terre
-
Nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA
-
Borne à conducteur neutre
-
Borne à conducteur neutre
-
Nombre de dispositifs de protection contre le défaut d'arc AFDD
-
Rail DIN
-
Rail DIN
-
Interrupteur principal de protection
-
Finition de la surface
-
Nombre de pôles interrupteur général
-
Etanche au gaz
-
Courant assigné de l'interrupteur général
-
Courant assigné de l'interrupteur général
-
Courant assigné de l'interrupteur général
-
Possibilité de montage en saillie
-
Possibilité de montage en saillie
-
Protection RCD entrant
-
Etanche à l’eau
-
Protection haute intégrité
-
Protection contre les surtensions
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Protection fractionnée de la charge
-
Double protection RCD
-
Nombre de voies sortantes
-
Nombre de voies sortantes
-
Groupe de cuisinières
-
Largeur d'encastrement
-
Largeur d'encastrement
-
Largeur d'encastrement
-
Largeur d'encastrement
-
Largeur d'encastrement
-
Groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort
-
Largeur d'encastrement
-
Largeur d'encastrement
-
Largeur d'encastrement
-
Largeur d'encastrement
-
Largeur d'encastrement
-
Largeur d'encastrement
-
Largeur d'encastrement
-
Hauteur d'encastrement
-
Hauteur d'encastrement
-
Hauteur d'encastrement
-
Hauteur d'encastrement
-
Hauteur d'encastrement
-
Hauteur d'encastrement
-
Hauteur d'encastrement
-
Hauteur d'encastrement
-
Hauteur d'encastrement
-
Hauteur d'encastrement
-
Avec transformateur de sonnerie
-
Finition CEM
-
Avec mètre
-
Ininflammable
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Nombres de rangées
-
Nombres de rangées
-
Nombres de rangées
-
Nombres de rangées
-
Capacité du tableau (en nombre de modules)
-
Capacité du tableau (en nombre de modules)
-
Capacité du tableau (en nombre de modules)
-
Capacité du tableau (en nombre de modules)
-
Capacité du tableau (en nombre de modules)
-
Capacité du tableau (en nombre de modules)
-
Capacité du tableau (en nombre de modules)
-
Capacité du tableau (en nombre de modules)
-
Capacité du tableau (en nombre de modules)
-
Capacité du tableau (en nombre de modules)
-
Capacité du tableau (en nombre de modules)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Tension nominale (Un)
-
Sens de l'alimentation électrique
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Conforme aux tests de mise en service (1000V)
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Type de peigne fourni
-
Nombre de peignes d'alimentation
-
Nombre de peignes d'alimentation
-
Nombre de borniers
-
Nombre de bornes par bornier
-
Avec prise
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Equipé de visière de protection antipluie
-
Equipé d'une porte ou couvercle
-
Livré avec étiquettes d'identification de circuit
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Nombre de disjoncteurs
-
Nombre de disjoncteurs
Coffret plastique étanche Plexo 2 modules IP65 IK07 pour usage industriel ou tertiaire
Coffret plastique étanche Plexo 4 modules IP65 IK07 pour usage industriel ou tertiaire
Coffret plastique étanche Plexo 6 modules IP65 IK07 pour usage industriel ou tertiaire
Coffret plastique étanche Plexo 8 modules IP65 IK07 pour usage industriel ou tertiaire
Coffret Plexo³ étanche - IP 65 - IK 07 - 1x12 modules avec borniers de Terre et de Neutre
Coffret Plexo³ étanche - IP 65 - IK 07 - 2x12 modules avec borniers de Terre et de Neutre
Serrure à clé n° 850 pour coffrets étanches Plexo
Plastron plein pour coffrets étanche Plexo³ 12 modules
Plastron plein pour coffrets étanche Plexo³ 18 modules
Jeu de 2 charnières pour coffrets étanches Plexo³
Embouts à perforation directe - 2 embouts Ø32mm , 5 embouts Ø25mm et 10 embouts Ø20mm
Lot de 100 embouts à perforation directe ISO Ø20mm
Lot de 100 embouts à perforation directe ISO Ø25mm
Lot de 100 embouts à perforation directe ISO Ø32mm
Kit plombage pour coffret étanche Plexo³ - jeu de 2 cache-vis plombables pour capot et 8 supports plastrons
Coffret DTU IP65 IK09 1 départ 32A - arrivée sur bornier
Coffret DTU IP65 IK09 1 départ 40A - arrivée et départ sur bornier
Coffret DTU IP65 IK09 1 départ 80A - arrivée et départ sur bornier
Obturateur XL³ pour plastron métal ou isolant - 18 modules
Obturateurs 5 modules sécables - gris foncé L746A
Gaine multifonction verticale pour coffrets étanches Plexo³ 2 rangées
Gaine multifonction verticale pour coffrets étanches Plexo³ 3 rangées
Gaine multifonction horizontale pour coffrets étanches Plexo³ 12 modules
Gaine multifonction horizontale pour coffrets étanches Plexo³ 18 modules