Moulures et plinthes DLPlus
Une offre de distribution complète
DLPlus mini-trunking allows distribution and tap-off of the various wires and cables in
Les moulures DLPlus permettent la distribution et la dérivation en toute sécurité des différents fils et câbles d’une installation électrique : elles sont conformes à la norme EN 50085-2-1.
De finition blanche, elles sont livrées en longueurs de 2,10 m et sont disponibles en versions :
- 1 compartiment sans adhésif : de 20 x 12.5 mm à 40 x 20 mm.
- 1 compartiment avec adhésif : 20 x 12.5 et 32 x 16 mm.
- 2 compartiments : 20 x 12.5 et 32 x 12.5 mm.
- 3 compartiments : 60 x 20 et 75 x 20 mm.
Système « Stop-fils » : une installation facilitée
Les moulures 1 et 2 compartiments sont équipées d’un dispositif de maintien des câbles : stop-fils.
Il est garant d’une installation rapide et fiable en toute simplicité : les câbles restent en place tout le long de l’installation, ce qui facilite notamment la pose du couvercle.
Accessoires dédiés : une configuration optimale
Pour une totale liberté de configuration avec une esthétique soignée, les moulures DLPlus s’accompagnent d’une large gamme d’accessoires de cheminement variables : angle intérieur, angle extérieur, angle plat, dérivation, joint de couvercle, embout ...
Elles peuvent être équipées de supports d’installation dédiés pour intégration d’appareillages Mosaic ou saillie.
E-catalogue international
Consultez les fiches techniques de nos produits. Recherche par code produit, nom et catégorie. Voir la disponibilité des stocks avec votre conseiller commercial.
DÉCOUVRIR