Aller au contenu principal
Logo print

Parafoudres | Legrand Ghana

Parafoudres

Les surtensions causées par la foudre sont responsables de 25 à 40 % de tous les dommages causés aux équipements. Si l'on y ajoute les surtensions transitoires causées par d'autres phénomènes d'autres phénomènes, près de 60 % des dommages électriques pourraient être évités par l'installation de dispositifs de protection contre les surtensions (SPD)*. Ce risque est de plus en plus pris en compte dans les normes internationales et les réglementations nationales. Avec ses nouveaux parafoudres, Legrand propose des solutions adaptées à tous les types d'installation et à tous les niveaux de risque. * Selon le pays et le type d'installation. Source : compagnies d'assurance.

Parafoudres

Une protection indispensable


Les surtensions dues à la foudre sont responsables de 25 % à 40 % des dégâts occasionnés aux équipements. Si on y ajoute les surtensions transitoires ayant d’autres origines, ce sont près de 60 % des dommages électriques qui peuvent être évités par l’installation de parafoudres.
L’ensemble de la gamme des parafoudres Legrand est conforme aux normes EN et IEC 61643-11.

À chaque besoin, sa solution :

  •   Parafoudres sans protection contre les courts-circuits (T1+T2 et T2),
  •   Parafoudres avec protection contre les courts-circuits intégrée, protection avec disjoncteur (T2),
  •  Parafoudres avec protection contre les courts-circuits intégrée, protection avec fusible (T2+T3).

 

Parafoudres

Sécurité & adaptabilité


Les parafoudres 1P+N et 3P+N avec protection dédiée du pôle neutre permettent d’évacuer les surtensions en mode commun et différentiel susceptibles d’apparaître dans les installations en schéma TT et TNS lors d’un choc de foudre.

Pour permettre une adaptation aux habitudes des différents pays, ils sont disponibles avec neutre à droite ou neutre à gauche.

PARAFOUDRES

Indication d'état


Un indicateur d’état des cassettes signale si le parafoudre fonctionne (vert) ou est hors-service (orange) : la maintenance de l’installation est ainsi facilitée !

PARAFOUDRES

Ergonomie


L’ergonomie améliorée des parafoudres permet un remplacement aisé des cassettes grâce aux poignées d’extraction.

PARAFOUDRES

Design & marquage


Le nouveau design des parafoudres, dans la continuité des appareils modulaires Legrand, bénéficie d’un marquage dédié.
Une fois installé dans le tableau, le produit est ainsi plus facilement et rapidement identifié !

Brochure Parafoudres


Brochure parafoudres
pdf6.67 Mo
title
PLAY

Parafoudres - adaptées à tous les types d’installations et tous les niveaux de risques

L’efficacité de la protection contre les surtensions transitoires exige une adéquation entre le niveau de risque.

ecat_legrand

E-catalogue international

Consultez les fiches techniques de nos produits. Recherche par code produit, nom et catégorie. Voir la disponibilité des stocks avec votre conseiller commercial.

DÉCOUVRIR