Aller au contenu principal
Logo print

Goulottes DLP en PVC ou aluminium | Legrand Ghana

Goulottes DLP en PVC ou aluminium

Goulottes DLP en PVC ou aluminium

De multiples possibilités pour alimenter les postes de travail


Riche en finitions, en dimensions et en accessoires, l’offre de goulottes PVC à couvercle flexible et DLP Aluminum apporte une grande liberté de choix à même de répondre à tous les besoins d’installation quels que soient le lieu et les exigences chantier.

Disponibles en version à clippage direct et en version universelle, les solutions PVC et Alu vous assurent une compatibilité avec de nombreuses gammes d’appareillages pour des applications courants forts et courants faibles. La solution idéale pour tous les espaces de travail !

 

Goulottes DLP en PVC ou aluminium

Goulottes PVC à clippage direct


D’installation facile et rapide grâce au couvercle souple et aux accessoires de finition (angles variables 80° à 120°, joint de couvercle, embout…), elles peuvent être équipées de prises de courant ou de données Mosaic ou Arteor en clippant directement les mécanismes sur la goulotte, sans accessoires supplémentaires.

Livrées complètes (corps et couvercle), elles sont disponibles en :
  - blanc (longueur 2 m) : de 50 x 80 mm à 50 x 180 mm.
  - blanc (longueur 2,5 m) : de 50 x 80 mm à 50 x 180 mm.
  - blanc antimicrobien : 50 x 80, 50 x 130 et 50 x 180 mm.
  - noir (longueur 2 m) : 50 x 80 et 50 x 130 mm.
  - gris (longueur 2 m) : 50 x 80, 50 x 130 et 50 x 180 mm.

Goulottes DLP en PVC ou aluminium

Goulottes PVC universelles


Grâce à une large gamme de supports d’installation dédiés, les goulottes PVC universelles permettent l'intégration de mécanismes Mosaic, Arteor, Valena, Niloé, Belanko, Mallia et Synergy.

De finition blanche et livrées complètes (corps et couvercle) en longueurs de 2 m, elles sont disponibles en diverses dimensions :
  - De 50 x 80 mm à 50 x 170 mm avec couvercle hauteur 65 mm.
  - De 35 x 105 mm à 50 x 195 mm avec couvercle hauteur 85 mm.

Le couvercle souple et les nombreux accessoires de finition dédiés assurent une finition parfaite pour une intégration optimale.

Goulottes DLP en PVC ou aluminium

Goulottes aluminium à clippage direct


Elles peuvent être équipées de prises courants forts et courants faibles Mosaic ou Arteor en toute simplicité : les mécanismes se fixent directement sur la goulotte, sans accessoires supplémentaires.

Pour une flexibilité totale d’installation, les goulottes aluminium à clippage direct s’accompagnent de divers accessoires tels que des angles variables pouvant aller de 80° à 120°.

Livrées en longueurs de 2 m, elles sont proposées en deux tailles : 50 x 85 mm (1 compartiment) et 50 x 130 mm (2 compartiments).

Goulottes aluminium universelles


Les goulottes aluminium universelles permettent l'intégration de mécanismes Mosaic, Arteor, Valena, Synergy, Mallia et Belanko grâce à des supports d’installation dédiés.

Livrées en longueurs de 2 m, elles sont disponibles en diverses tailles :
  - 50 x 105 mm avec couvercle hauteur 65 mm ou 85 mm.
  - 65 x 105 mm avec couvercle hauteur 85 mm.
  - 50 x 150 et 65 x 150 mm avec couvercle hauteur 65 mm ou 130 mm.
  - 50 x 195 et 65 x 195 mm avec couvercle hauteur 85 mm.
Les accessoires associés (angles, joints de corps, embouts…) permettent une finition parfaite.


ecat_legrand

E-catalogue international

Consultez les fiches techniques de nos produits. Recherche par code produit, nom et catégorie. Voir la disponibilité des stocks avec votre conseiller commercial.

DÉCOUVRIR