Filtres
Effacer tout
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Prise CEE - 16 A
-
Prise CEE - 16 A
-
Prise CEE - 16 A
-
Prise CEE - 16 A
-
Prise CEE - 32 A
-
Prise CEE - 32 A
-
Prise CEE - 32 A
-
Prise CEE - 32 A
-
Prise CEE - 63 A
-
Matériau du boîtier/corps
-
Matériau du boîtier/corps
-
Prise CEE - 63 A
-
Prise CEE - 125A
-
Nombre de prises avec contact de terre
-
Nombre de prises avec contact de terre
-
Nombre de prises avec contact de terre
-
Nombre de prises avec contact de terre
-
Nombre de prises avec contact de terre
-
Protection
-
Protection
-
Protection
-
Disjoncteur différentiel
-
Disjoncteur différentiel
-
Finition militaire
-
Possibilité d'alimentation/de raccordement
-
Possibilité d'alimentation/de raccordement
-
Diamètre entrée de câble
-
Diamètre entrée de câble
-
Diamètre entrée de câble
-
Type de raccordement au secteur
-
Manipulation
-
Manipulation
-
Nombre de disjoncteurs
-
Nombre de disjoncteurs
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Couleur
-
Couleur
Legrand
P17
REF. 058941
Coffret corps de métier P17 IP44 IK10 16A - 250V~ - avec 6 prises brochage domestique et protections
4
Legrand
P17
REF. 058943
Coffret corps de métier P17 IP44 IK10 16A à équiper - 250V~ - peut recevoir jusqu'à 3 prises
4
Legrand
P17
REF. 058957
Coffret de chantier P17 IP44 IK09 40A à équiper - 400V~ maximum - peut recevoir jusqu'à 6 prises
4
Legrand
P17
REF. 058960
Coffret de chantier P17 IP66 IK10 100A - 400V~ - avec 4 prises brochage domestique
4
Legrand
P17
REF. 058944
Coffret corps de métier P17 IP44 IK10 16A - 250 V~~ - avec 6 prises brochage domestique et cordon 3m
4