Aller au contenu principal
Logo print

Colonnes & mini-colonnes | Legrand Ghana

Colonnes & mini-colonnes

Une gamme étendue qui couvre tous les besoins en termes de connectivité, de taille, de capacité de câblage et de finitions dans le monde entier pour différents types de sites.

Colonnes & mini-colonnes

Une vraie liberté de choix


De par leur étendue, nos gammes de colonnes et de mini-colonnes offrent une vraie liberté de choix dans l’alimentation des différents espaces, et un réel confort d’utilisation au plus près des utilisateurs.

Trois finitions sont proposées pour une harmonie optimale avec les appareillages et les différents types d’environnement : blanc, aluminium, noir.

 

Colonnes & mini-colonnes

Colonnes & mini-colonnes à clippage direct


Esthétiques et fonctionnelles, elles permettent une intégration rapide et parfaite des fonctions Mosaic et Arteor.

Disponibles en 1 compartiment 2 faces, 2 et 4 compartiments, elles sont proposées en différentes hauteurs :
- 0,30 m et 0,68 m pour les mini-colonnes.
- 2,70 m (adaptable jusqu’à 3,9 m) et 3,9 m (adaptable jusqu’à 5,1 m) pour les colonnes.
Les colonnes et mini-colonnes existent aussi en version mobile pour une flexibilité totale et une adaptabilité parfaite en cas de reconfiguration des espaces.

Colonnes & mini-colonnes

Colonnes & mini-colonnes universelles


Garantes d’une compatibilité parfaite avec différents standards et gammes d’appareillages, les colonnes et mini-colonnes universelles sont en 1 ou 2 compartiments. Elles sont proposées en différentes hauteurs :
- 0,30 m et 0,68 m pour les mini-colonnes.
- 2,70 m (adaptable jusqu’à 3,9 m) et 3,9 m (adaptable jusqu’à 5,1 m) pour les colonnes.

Colonnes & mini-colonnes

Facilité d’installation


Le système de compensation innovant "turn & fix" permet de verrouiller la position de la colonne – Le système est disponible sur l’ensemble de la gamme (sauf les colonnes 4 compartiments).

L’accessoire ovaline souple est utilisé à l’horizontale ou à la verticale pour la colonne 4 compartiments et les colonnes 1 ou 2 compartiments, équipées du kit de finition pour perche, pour faciliter le passage des câbles entre la colonne et les chemins de câbles.

Brochure colonnes et mini-colonnes
pdf6.5 Mo
title
PLAY

COLONNES ET MINI-COLONNES UNE GAMME ESTHÉTIQUE, MULTIFONCTIONNELLE ET FACILE À METTRE EN OEUVRE

Une gamme très riche de colonnes et mini-colonnes qui couvre l’ensemble des besoins en termes de connectivité, taille, capacité.

ecat_legrand

E-catalogue international

Consultez les fiches techniques de nos produits. Recherche par code produit, nom et catégorie. Voir la disponibilité des stocks avec votre conseiller commercial.

DÉCOUVRIR