-
Type de connecteur raccordement 1
-
Type de connecteur
-
Finition raccordement 1
-
Type de connecteur
-
Fiche coudée
-
Fiche coudée
-
Encastrement de canal
-
Citerne au sol/montage en sous-sol
-
Type de connecteur raccordement 2
-
Finition raccordement 2
-
Longueur
-
Longueur
-
Modèle
-
Modèle
-
Montage apparent
-
Limite de l'affaiblissement due au blindage
-
Blindage
-
Type de câble
-
Type de câble
-
Plaque centrale
-
Impédance
-
Avec zone de texte
-
Type de fixation
-
Avec cadre de recouvrement
-
Montage encastré
-
Compatible avec des couvercles tiers
-
Finition des contacts
-
Finition des contacts
-
Encastrement isolé
-
Encastrement isolé
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation horizontale
Rallonge télévision 1 fiche femelle et 1 fiche mâle Ø9,52mm - longueur 2m - blanc
Rallonge télévision 1 fiche femelle et 1 fiche mâle Ø9,52mm - longueur 5m - blanc
Répartiteur télévision blindé 1 entrée mâle 2 sorties femelles Ø9,52mm
Répartiteur télévision blindé 1 entrée femelle 2 sorties mâles Ø9,52mm
2 fiches télévision typeF mâle à visser
2 fiches télévision coaxiales normalisées mâles Ø9,52mm
Fiches télévision coaxiales normalisées 1 mâle et 1 femelle Ø9,52mm
Fiche télévision coaxiale normalisée mâle sortie latérale Ø9,52mm
Fiche télévision coaxiale normalisée femelle sortie latérale Ø9,52mm
Adaptateur télévision de fiche Ø9,52mm femelle vers typeF femelle
Filtre ADSL pour prise RJ45 pour accès telephone et internet sur une seule prise