Poussoir à tirette éjectable Mosaic 1 module 230V 2A pour applique tête de lit - blanc antimicrobien
Poire d'appel avec contact à ouverture 2A Mosaic appel infirmière
Accessoire de fixation pour fixation en drapeau d'un afficheur de couloir appel infirmière
Bloc d'appel étanche IP55 adapté aux milieux humides avec témoin rouge de retour d'appel livré complet - blanc
Bloc d'appel haute résistance aux chocs IK10 et à l'humidité IPX5 avec témoin rouge de retour d'appel livré complet
Plan incliné pour fixation de pupitre référence 076611 seul sur table
Plan incliné pour fixation de pupitre référence 076611 avec un bloc phonie sur table
Cadre saillie pour pupitres, blocs de porte et blocs phonie pour la rénovation
Interface pour connexion entre un PC et une installation BUS SCS appel infirmière avec référence 076615
Interface modulaire appel infirmière pour logiciel de traçabilité référence 076618 - 2 modules
Interface modulaire pour appel infirmière pour renvoyer les informations vers le système DECT - 2 modules
Antenne pour dispositif d'errance sécurisée qui reçoit le signal du bracelet référence 076620
Afficheur d'appel 6 directions Mosaic - 6 modules
Interrupteur à tirette éjectable Mosaic 1 module 230V 2A pour applique tête de lit - blanc antimicrobien
Manipulateur antimicrobien pour tous systèmes appel infirmière, commande d'éclairage et volets roulants IP67
Contrôleur de porte dispositif d'errance sécurisée pour capter le signal du bracelet au niveau d'une porte
Bloc report 6 directions Mosaic 6 modules pour le report à distance des appels
Fiche shunt Mosaic pour mise en attente d'alarme bio-médicale à utiliser avec prise 077150
Module de gestion 3 directions pour la gestion de 3 chambres - 4 modules
Pupitre de table Mosaic pour 6 afficheurs référence 076660 maximum - 36 modules
Extension pour pour blocs de portes appel infirmière références 076606 et 076607
Prise pour manipulateur pour appel seul Mosaic 2 modules - blanc antimicrobien
Pince Mosaic permettant de maintenir le manipulateur à portée de main
Prise pour manipulateur Mosaic 2 modules - blanc antimicrobien