-
Diamètre intérieur
-
Diamètre intérieur
-
Diamètre intérieur
-
Diamètre intérieur
-
Diamètre intérieur
-
Diamètre intérieur
-
Diamètre intérieur
-
Diamètre intérieur
-
Diamètre intérieur
-
Diamètre intérieur
-
Diamètre intérieur
-
Matériau
-
Matériau
-
Matériau
-
Convient pour tuyaux en plastique
-
Surface polie
-
Qualité du matériau
-
Qualité du matériau
-
Finition ignifugée
-
Tenue à la flexion
-
Qualité du revêtement de surface
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Montage apparent
-
Modèle
-
Pour diamètre de tube, grand format
-
Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1
-
Diamètre externe
-
Diamètre externe
-
Diamètre externe
-
Avec câble intérieur
-
Diamètre externe
-
Diamètre externe
-
Diamètre externe
-
Pour diamètre de tube, petit format
-
Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1
-
Convient pour installation dans paroi creuse
-
Installation de machines et d'équipements
-
Avec manchon
-
Avec manchon
-
Installation à l'extérieur
-
Montage encastré
-
Couche interne extrêmement glissante
-
Surface brossée
-
Température de fonctionnement
-
Installation sur du béton
-
Diamètre
-
Diamètre
-
Diamètre
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
Conduit rigide - avec raccord - résistance aux chocs 2 joules - Ø ext. 16 millimètres
Conduit rigide - avec raccord - résistance aux chocs 2 joules - Ø ext. 20 millimètres
Conduit rigide - avec raccord - résistance aux chocs 2 joules - Ø ext. 25 mm
Conduit rigide - avec raccord - résistance aux chocs 2 joules - Ø ext. 32 millimètres
Conduit rigide - avec raccord - résistance aux chocs 2 joules - Ø ext. 40 millimètres
Coude équerre 90° IP40 - Ø16mm - gris RAL7035
Coude équerre 90° IP40 - Ø20mm - gris RAL7035
Coude équerre 90° IP40 - Ø25mm - gris RAL7035
Embout de protection pour conduits rigides MRL Ø16mm - gris RAL7001
Embout de protection pour conduits rigides MRL Ø25mm - gris RAL7001
Ressort à cintrer Ø16mm
Ressort à cintrer Ø20mm
Ressort à cintrer Ø25mm
Té IP40 Ø16mm - gris RAL7035
Té IP40 Ø20mm - gris RAL7035
Té IP40 Ø25mm - gris RAL7035
Réducteur - pour le raccordement de conduits de différents Ø - 25x20 mm
Embout de protection pour conduits rigides MRL Ø20mm - gris RAL7001
Embout de protection pour conduits rigides MRL Ø32mm - gris RAL7001
Embout de protection pour conduits rigides MRL Ø40mm - gris RAL7001
Embout de protection pour conduits rigides MRL Ø50mm - gris RAL7001