45A COOKER UNIT DARK SILVER
Galion™
Legrand
45A COOKER UNIT DARK SILVER
REF. 282425-C3
Code EAN.
3414972013383
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type d'interrupteur | Interrupteur on/off |
---|---|
Type de prise | British Standard |
Nombre de prises de courant | 1 |
Type de commande | Bascule/bouton |
Sens de montage | Horizontal |
Avec éclairage | Oui |
Mode de pose | Encastré |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Autre |
Transparent | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Tension nominale | 250 V |
Intensité admissible par la prise | 13 A |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 45 A |
Protection contre les surtensions | Non |
Avec microfusible | Non |
Nombre de contacts actifs (plats) | 2 |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 35 mm |
---|---|
Largeur d'appareil | 146 mm |
Hauteur d'appareil | 88 mm |
Profondeur d'appareil | 34.6 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Profondeur d'encastrement | 19.4 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | AC |
Neutre obligatoire | Oui |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de connexion | Borne à vis |
Capacité des bornes | 1-10 mm² |
Section de câble | 1-10 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Equipé de prise(s) USB | Non |
SÉLECTIONNER UNE ACTION