Galion Cooker unit control 45A - Dark Silver
Galion™
Legrand
Galion Cooker unit control 45A - Dark Silver
REF. 282425-C3
EAN.
3414972013383
High capacity double pole switche for the secure connection and control of fixed appliances eg. cooker ovens up to 45A, and 13A BS switched socket, available with LED power indicator
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Type d'interrupteur | Interrupteur on/off |
---|---|
Type de prise | British Standard |
Nombre de prises de courant | 1 |
Type de commande | Bascule/bouton |
Sens de montage | Horizontal |
Avec éclairage | Oui |
Mode de pose | Encastré |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Autre |
Transparent | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Tension nominale | 250 V |
Intensité admissible par la prise | 13 A |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 45 A |
Protection contre les surtensions | Non |
Avec microfusible | Non |
Nombre de contacts actifs (plats) | 2 |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 35 mm |
---|---|
Largeur d'appareil | 146 mm |
Hauteur d'appareil | 88 mm |
Profondeur d'appareil | 34.6 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Profondeur d'encastrement | 19.4 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | AC |
Neutre obligatoire | Oui |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de connexion | Borne à vis |
Capacité des bornes | 1-10 mm² |
Section de câble | 1-10 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Equipé de prise(s) USB | Non |
Documentation
SELECT AN ACTION