-
Type de tension d’alimentation
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Systèmes d'exploitation
-
Consommation d'énergie
-
1ere tension de sortie
-
Intégrable dans
-
Matériau
-
Adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
-
RMON
-
Courant de sortie max. 1
-
MIB I
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
MIB II
-
Longueur
-
Finition du raccordement électrique
-
Mode de pose
-
Largeur en nombre de modules
-
Tension de sortie ajustable
-
Adapté aux fonctions de sécurité
-
Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
-
Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
-
Adapté à un montage sur rail
-
Tension de sortie réglée
-
Puissance dissipée
-
Stabilisé
-
Montage possible sur barres profilées
-
Montage mural possible
-
Protégé contre les courts-circuits
-
Montage direct possible
-
SNMP
-
Diamètre
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Type de tension
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Courant d'alimentation
-
Fréquence
-
Consommation en veille
-
Neutre obligatoire
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Type de connexion
-
Nombre de bornes
-
Capacité des bornes
-
Capacité des bornes
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Code CEI (Pack1)
-
Code CEI (Pack1)
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Nombre de Pack 1
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Localisation Pack1
-
Type réglementaire (Pack1)
-
Type réglementaire (Pack1)
Scenario scheduler power supply - home system management BUS/SCS - 2 DIN modules
Non-polarised multifunction remote control for stand-alone units or centralised emergency lighting sources
Standard non-polarised remote control for stand-alone units or centralised emergency lighting sources
SATI Adressables Interface for SATI blocks
Mosaic 3.5‘’ touch screen - for SATI Adressable control system - to be equipped
SATI Addressables repeater for extending the SATI control system beyond 250 blocks
SATI Connectés multi-function modular remote control connected non-polarised IP for lighting units and fire alarms
SATI Connectés multi-function modular remote control connected non-polarised radio for lighting units and fire alarms
SATI Adressables control system PC monitoring software
Tap-off cable for stand-alone units or centralised emergency lighting sources