-
Largeur de bande
-
Largeur de bande
-
Matériau du collier
-
Largeur de bande
-
Transparent
-
Longueur de bande
-
Largeur de collier
-
Longueur de bande
-
Longueur de bande
-
Longueur de bande
-
Longueur de bande
-
Longueur de bande
-
Longueur de bande
-
Longueur de bande
-
Longueur de bande
-
Longueur de bande
-
Longueur de bande
-
Longueur de bande
-
Longueur de bande
-
Longueur de bande
-
Matériau
-
Epaisseur de bande
-
Tension de serrage
-
Epaisseur de bande
-
Epaisseur de bande
-
Tension de serrage
-
Epaisseur de bande
-
Epaisseur de bande
-
Epaisseur de bande
-
Epaisseur de bande
-
Qualité du matériau
-
Qualité du matériau
-
Adapté à une largeur de collier jusqu'à
-
Qualité du matériau
-
Matériau de l'outil
-
Adapté au diamètre de vis
-
Adapté au diamètre de vis
-
Fluorescent
-
Résistance min. à la traction
-
Résistance min. à la traction
-
Résistance min. à la traction
-
Adapté à une vis à bois hexagonale
-
Propriété
-
Résistance min. à la traction
-
Propriété
-
Longueur
-
Longueur
-
Adapté à une fixation avec collier
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Spécifié MIL
-
Adapté à une fixation avec collier
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Température de montage
-
Température de montage
-
Modèle
-
Température de montage
-
Modèle
-
Modèle
-
Profondeur de trou de foret
-
Profondeur de trou de foret
-
Mode de pose
-
Diamètre trou de fixation
-
Diamètre trou de fixation
-
Diamètre trou de fixation
-
Diamètre trou de fixation
-
Fermeture à bande
-
Fermeture à bande
-
Avec zone de texte
-
Stable aux UV selon ASTM D6779
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Avec vis
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Type d'impression
-
Diamètre d'alésage
-
Champ d'inscription
-
Fermeture amovible
-
Température de fonctionnement
-
Température de fonctionnement
-
Homologation UL
-
Homologation UL
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
Colson UV-protected black nameplate for collars 7.6mm wide or wider
Colson UV-protected black nameplate for collars up to 7.6mm wide
Colson Wall plug Base D8mm - Grey
Colson Base for cable ties - Grey
Colson Cable Tie Screw-On Base
Colson Cable Tie Wall Plug Base
Colson Black cable tie U.V. protected with internal teeth D4mm
Colson UV-protected black base for small collar-mounted post 9 mm
Colson UV-protected black base for collar-mounted post 9 mm
Colson UV-protected black base for cable trays
Colson Sheet metal bolt for clamp mounting with Ø7mm hole on solid plate or Lina 25 perforated plate for enclosure
Colson Cable Tie Screw-On Base - Grey
Colson Cable Tie Adjustment Tool for tightening and strip cut
Colson Cable Tie Adjustment Tool
Colson automatic tool - used for crimping and cutting off the excess strap close to the head of Colson cable ties
Colson Bolt D8mm - Grey
Colson screw-in plug - for cable ties - U.V. protected - D8 mm drilling
Colson Plug base- for cable ties - U.V. protected - D8 mm drilling
Cable tie Colson -UV protection -exterior teeth -large quantity -width 9 mm -L. 185 mm -black
Cable tie Colson -UV protection -exterior teeth -large quantity -width 9 mm -L. 262 mm -black
Cable tie Colson -UV protection -exterior teeth -large quantity -width 9 mm -L. 357 mm -black
Colson Black cable tie U.V. protected with internal teeth width 9mm and length 123 mm
Colson Black cable tie U.V. protected with internal teeth width 9mm and length 185 mm
Colson Black cable tie U.V. protected with internal teeth width 9mm and length 262 mm