-
Prise CEE - 16 A
-
Intensité de courant IEC
-
Prise CEE - 16 A
-
Intensité de courant IEC
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Intensité de courant IEC
-
Prise CEE - 16 A
-
Prise CEE - 16 A
-
Prise CEE - 16 A
-
Intensité de courant IEC
-
Intensité de courant IEC
-
Prise CEE - 16 A
-
Prise CEE - 16 A
-
Prise CEE - 32 A
-
Prise CEE - 32 A
-
Prise CEE - 32 A
-
Matériau du boîtier/corps
-
Prise CEE - 63 A
-
Matériau
-
Adapté à
-
Adapté à
-
Prise CEE - 63 A
-
Prise CEE - 63 A
-
Adapté à
-
Adapté à
-
Prise CEE - 125A
-
Nombre de prises avec contact de terre
-
Tension selon EN 60309-2
-
Nombre de prises avec contact de terre
-
Nombre de prises avec contact de terre
-
Tension selon EN 60309-2
-
Tension selon EN 60309-2
-
Nombre de prises avec contact de terre
-
Tension selon EN 60309-2
-
Tension selon EN 60309-2
-
Tension selon EN 60309-2
-
Nombre de prises avec contact de terre
-
Position horaire des contacts de terre
-
Position horaire des contacts de terre
-
Direction d'enfichage
-
Couleur caractéristique
-
Couleur caractéristique
-
Couleur caractéristique
-
Couleur caractéristique
-
Technique de raccordement
-
Commutateur
-
Avec disjoncteur différentiel
-
Protection
-
Entrée de câble
-
Protection
-
Protection
-
Emplacements vides sur barre profilée
-
Emplacements vides sur barre profilée
-
Disjoncteur différentiel
-
Disjoncteur différentiel
-
Finition militaire
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Dimension de bride, verticale
-
Ecart vertical entre les trous
-
Dimension de bride, horizontale
-
Possibilité d'alimentation/de raccordement
-
Ecart horizontal entre les trous
-
Diamètre entrée de câble
-
Diamètre entrée de câble
-
Type de raccordement au secteur
-
Manipulation
-
Manipulation
-
Nombre de disjoncteurs
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
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
Panel mounting socket Hypra - IP 66/67-55 - 100/130 V~ - 16 A - 2P+E - plastic
P17 Tempra Base up to 6 sockets for combined unit P17 - 16 A - 441 x 405 mm
P17 Tempra Faceplate for combined unit P17 - 1 socket 16 or 32 A
P17 Tempra Faceplate for combined unit P17 - 2 sockets 16 A
P17 Tempra Faceplate for combined unit P17 - 1 socket 63 A
P17 Base up to 2 sockets for combined unit P17 - 16 A -371 x 125 mm
P17 Tempra Locked socket P17 IP66 63A - 380V~ to 415V~ - 3P+E
P17 Tempra Locked socket P17 IP66 63A - 380V~ to 415V~ - 3P+N+E
P17 Tempra Interlocked switched socket with small flange P17 - IP44 - 200/250V~ - 16A -2P+E
P17 Tempra Interlocked switched socket with small flange P17 - IP44 - 380/415V~-16A -3P+N+E
P17 Tempra Interlocked switched socket with small flange P17 - IP55 - 200/250V~ - 16A -2P+E
P17 Tempra Interlocked switched socket with small flange P17 - IP55 - 380/415V~-16A -3P+N+E
P17 Tempra Plainplate for combined unit P17 - for 220 x 125 mm faceplates
P17 Tempra Base up to 4 sockets for combined unit P17 - 16 A - 441 x 265 mm
Mobile socket P17 - IP 44 - 20/25 V - 16 A - 2P
Mobile socket P17 - IP 44 - 24 V - 32 A - 2P
Mobile socket P17 - IP44 - 200/250 V - 16 A - 2P+E
Mobile socket P17 - IP66/67 - 200/250 V - 16 A - 2P+E
Mobile socket P17 - IP44 - 380/415 V - 16 A - 3P+E
Mobile socket P17 - IP66/67 - 380/415 V - 16 A - 3P+E
Mobile socket P17 - IP44 - 380/415 V - 16 A - 3P+N+E
Mobile socket P17 - IP66/67 - 380/415 V - 16 A - 3P+N+E
Mobile socket P17 - IP44 - 200/250 V - 32 A - 2P+E
Mobile socket P17 - IP44 - 380/415 V - 32 A - 3P+E