YOKE 1G ARCHITRAVE
Synergy™ Grid
Legrand
YOKE 1G ARCHITRAVE
REF. 735495
Code EAN.
3245067354957
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Encastré |
---|---|
Mode de pose | Fixation avec vis |
Avec clou | Non |
Type de montage des modules d'insertion | Frontal |
Sens de montage | Vertical |
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) | 1 |
Nombre de modules verticaux (construction modulaire) | 1 |
Avec boîte d'encastrement | Non |
Avec vis | Oui |
Adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm | Non |
---|---|
Montage encastré | Oui |
Adapté à une boîte de sol | Non |
Adapté à un canal d'allège | Non |
Adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm | Non |
Matériau | Métal |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé/électrogalvanisé |