Aller au contenu principal
Logo print

YOKE 1G 2 MODULE

Synergy™ Grid Legrand

YOKE 1G 2 MODULE

REF. 735491 Code EAN. 3245067354919
Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Modèle Encastré
Mode de pose Fixation avec vis
Avec clou Non
Type de montage des modules d'insertion Frontal
Sens de montage Horizontal et vertical
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 2
Nombre de modules verticaux (construction modulaire) 1
Avec boîte d'encastrement Non
Avec vis Oui
Adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm Non
Montage encastré Oui
Adapté à une boîte de sol Non
Adapté à un canal d'allège Non
Adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm Non
Matériau Métal
Qualité du matériau Autre
Type de traitement de la surface Galvanisé/électrogalvanisé