XL3S 4000 2000 x 800 x 800mm
XL³
Legrand
XL3S 4000 2000 x 800 x 800mm
REF. 338011
Code EAN.
3414970899996
Coffret de distribution métallique XL3 S 4000 hauteur 2000 mm largeur 450 mm profondeur 400 mm. Portes, panneaux latéraux ou arrière, supports pour plastrons, montants fonctionnels, livrés avec pièces d'angle pour plinthe.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Largeur | 774 mm |
---|---|
Hauteur | 1978 mm |
Profondeur | 774 mm |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Finition de la surface | Galvanisé |
Avec cadre/support de montage | Oui |
Encastrement mural | Non |
Fixation sur mât | Non |
---|---|
Avec porte arrière | Oui |
Adapté à un montage métrique | Oui |
Adapté à un montage extérieur | Non |
Toit incliné | Non |
Finition CEM | Non |
Classe de protection (IP) | IP30 |
Degré de protection (NEMA) | Autre |
7 documents
Cahier d'atelier
Guide technique
Cahier d'atelier
Fiche technique
Notice
Notice
Guide technique
7 documents
Agrément
LOVAG-IT 18.128
(0.55 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION