Aller au contenu principal
Logo print

XL³ platine pr 1 SPX2 vertical - 400A

XL³ Legrand

XL³ platine pr 1 SPX2 vertical - 400A

REF. 020955 Code EAN. 3245060209551

XL³, accessoire de montage pour armoires et coffrets

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Hauteur 400 mm
Largeur 600 mm
Matériau Acier
Type de traitement de la surface Non traité
Perforé Oui
Sans halogène Oui

2 documents
Notice
F3459C.pdf pdf (2.51 Mo)
Cahier d'atelier
6 documents
Agrément
LOVAG-IT 12.073 (0.58 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.075 (0.58 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.067 (0.55 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.074 (0.59 Mo)