Aller au contenu principal
Logo print

VA-ET-VIENT PSS

Synergy™ Authentic Legrand

VA-ET-VIENT PSS

REF. 833203 Code EAN. 3414970666109
Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Type de commutation Va-et-vient
Type de commande Bascule/bouton
Composition Mécanisme complet avec plaque
Interrupteur à bouton-poussoir Non
Nombre de bascules d'actionnement 3
Mode de pose Encastré
Type de fixation Fixation à vis
Avec cadre/support de montage Non
Matériau Métal
Qualité du matériau Acier inoxydable (inox)
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Métallique
Finition de la surface Brillant
Couleur Acier inoxydable (inox)
Couleur de l'opérateur de commutation Acier inoxydable (inox)
Zone de texte/surface d'inscription Non
Voyant Non
Fonction d'éclairage Autre
Type d'éclairage Autre
Adapté à la classe de protection (IP) IP2X
Résistance aux chocs (IK) IK01
Tension nominale 250 V
Calibre/courant nominal assigné (In) 10 A
Courant de commutation pour lampes fluorescentes 10 AX
Contact de report Non
Type de connexion Borne à vis
Interrupteur de chauffage Non
Interrupteur de machine à laver Non
Largeur d'appareil 86 mm
Hauteur d'appareil 86 mm
Profondeur d'appareil 26 mm
Profondeur d'encastrement 14 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement 30 mm
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
Temperature de stockage -5-40 °C
Type de tension AC
Fréquence 50-60 Hz
Section de câble 4-4 mm²

1 document
Fiche technique
F02249EN-01.pdf pdf (0.74 Mo)
2 documents
Agrément
ASTA-781 (0.44 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_708093 (0.72 Mo)