Aller au contenu principal
Logo print

TV-SAT SOCKET DARK SILVER

Mallia™ Senses Legrand

TV-SAT SOCKET DARK SILVER

REF. 281153DS Code EAN. 3414972086561
Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Modèle Prise étoile / terminale
Type de prise TV/SAT
DAB+ Non
Mode de pose Encastré
Nombre de modules (construction modulaire) 1
Couvercle Plaque centrale
Nombre de sorties 1
Type de fixation Fixation avec vis
Couleur Argent
Type de traitement de la surface Laqué / peint
Finition de la surface Mat
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Classe de protection (IP) IP20
Résistance aux chocs (IK) IK04
Largeur d'appareil 86 mm
Hauteur d'appareil 86 mm
Profondeur d'appareil 39.9 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement 29.3 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
Temperature de stockage -10-70 °C

2 documents
Fiche technique
F03241EN-00.pdf pdf (0.55 Mo)
Notice
LE12417AA.pdf pdf (0.91 Mo)
2 documents
Agrément
AoC-18/09-0042 (1.8 Mo)
Agrément
AoC-18/09-0042 (0.04 Mo)