TV-R-SAT SOCKET MATT BLACK
Mallia™ Senses
Legrand
TV-R-SAT SOCKET MATT BLACK
REF. 281157MB
Code EAN.
3414972086325
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Prise étoile / terminale |
---|---|
Type de prise | TV/RD/SAT |
Mode de pose | Encastré |
Nombre de modules (construction modulaire) | 1 |
Couvercle | Plaque centrale |
Nombre de sorties | 1 |
Atténuation de passage à 860 MHz | 1.5 dB |
Atténuation de passage à 2 150 MHz | 1.5 dB |
Type de fixation | Fixation avec vis |
Couleur | Noir |
Type de traitement de la surface | Laqué / peint |
Finition de la surface | Mat |
Matériau | Plastique |
---|---|
Qualité du matériau | Thermoplastique |
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
Profondeur d'appareil | 39.7 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 29.7 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
1 document
Agrément
AoC-15/10-0045
(0.04 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION