Thermostat for temperature management
LCS³
Legrand
Thermostat for temperature management
REF. 446408
Code EAN.
3414972629003
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Thermostat |
---|---|
Tension assignée à CA 50 Hz | 230-230 V |
Tension assignée à CA 60 Hz | 230-230 V |
Plage de réglage de la température | 5-60 °C |
Mode de pose | Autre |
Finition de la fonction de commutation | Contact inverseur (NO/NC) |
---|---|
Avec affichage numérique | Non |
Largeur | 58 mm |
Hauteur | 86 mm |
Profondeur | 26 mm |
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION