Aller au contenu principal
Logo print
title

SYNERGY AUTHENTIC COMBI BS 13A SW SP+ USB A 15W

Synergy™ Authentic Legrand

SYNERGY AUTHENTIC COMBI BS 13A SW SP+ USB A 15W

REF. 833478A Code EAN. 3414972429184
Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Modèle British Standard
Pôle neutre sectionné simultanément Non
Nombre de contacts actifs (carré) 2
Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
Nombre de ports USB-A 1
Intensité de courant max. pour alimentation USB 3 A
Nombre d'unités 3
Nombre de prises commutables 1
Nombre de phases 1
Impression/marquage Autre
Type de connexion Borne à vis
Avec volet de protection Non
Avec eclips / protection enfant Oui
Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
Couleur Or
Finition métallique Non
Transparent Non
Verrouillable Non
Mécanisme d'éjection Non
Encastrement isolé Non
Avec éclairage fonctionnel Non
Avec éclairage d'orientation Non
Protection contre les surtensions Non
Protection différentielle Non
Avec microfusible Non
Alimentation spéciale Sans alimentation spéciale
Mode de pose Installation intégrée
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Brillant
Traitement antimicrobien Non
Repiquage possible Non
Avec dispositif on/off Oui
Prise inclinée ou inclinable Non
Courant nominal 16 A
Tension nominale 250 V
Fréquence 50-60 Hz
Adapté à la classe de protection (IP) IP2X
Résistance aux chocs (IK) IK02
Largeur d'appareil 86 mm
Hauteur d'appareil 86 mm
Profondeur d'appareil 33.6 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement 35 mm
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible IFTTT Non
Avec répéteur de signal Wi-Fi Non
Avec haut-parleur bluetooth intégré Non
Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
Profondeur d'encastrement 23 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
Temperature de stockage -20-70 °C
Type de tension AC
Power Delivery Non
USB Puissance de sortie 15 W
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
précâblé Non
Capacité des bornes 1-4 mm²
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Section de câble 1-4 mm²
Couvercle Autre
Objet connecté Non

1 document
Fiche technique
F03970EN-00.pdf pdf (0.78 Mo)
2 documents
Agrément
OC / CB-SE-108599 (1.79 Mo)
Agrément