Support PDU pour baie 42U largeur 170mm noir
LCS³
Legrand
Support PDU pour baie 42U largeur 170mm noir
REF. 446466
Code EAN.
3414972237673
Chemins de câbles à utiliser pour l'installation de PDU ou pour la gestion verticale des câbles. Permet l'installation de jusqu'à trois PDU 1U, 2 PDU intelligentes ou 1 PDU haute densité.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Panneau de câblage |
---|---|
Matériau | Métal |
Montage 482,6 mm (19 pouces) | Oui |
Largeur | 170 mm |
---|---|
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 42 |
Couleur | Noir |
3 documents
Fiche technique
Notice
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION