SORTIE DE CABLE PROTEGEE+INTER+LED CHAMPAGNE
Galion™
Legrand
SORTIE DE CABLE PROTEGEE+INTER+LED CHAMPAGNE
REF. 282453-C2
Code EAN.
3414972022606
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Saillie/encastré |
---|---|
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Couleur | Or |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Largeur d'appareil | 86 mm |
Hauteur d'appareil | 88 mm |
---|---|
Profondeur d'appareil | 34.5 mm |
Profondeur d'encastrement | 22.4 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Traitement antimicrobien | Non |