SLIM CASSETTE MPO 12 LC
Legrand
SLIM CASSETTE MPO 12 LC
REF. HVSL12
Code EAN.
3414972594691
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Catégorie | OM4 |
---|---|
Type de raccordement avant | LC-Duplex |
Nombre de connecteurs avant | 12 |
Type de raccordement arrière | MTP-M |
Nombre de connecteurs arrière | 1 |
Couleur | Noir |
Croisé | Oui |
Largeur | 100 mm |
Hauteur | 13.6 mm |
---|---|
Profondeur | 194 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-60 °C |
Temperature de stockage | -10-60 °C |
Numéro RAL | 9017 |
Sans halogène | Oui |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
6 documents
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Notice
Fiche technique
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION