SINGLE KEYSTONE ADAPTER BRUSHED ALUMINIUM
Mallia™ Senses
Legrand
SINGLE KEYSTONE ADAPTER BRUSHED ALUMINIUM
REF. 281194BA
Code EAN.
3414972084864
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Composition | Mécanisme avec adaptateur |
---|---|
Bague de support | Non |
Avec protection contre la poussière | Non |
Avec volet de protection | Non |
Direction de sortie | Droit |
Avec impression | Oui |
Mode de pose | Encastré |
Matériau | Métal |
Qualité du matériau | Aluminium |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Métallique |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Aluminium |
Transparent | Non |
Type de fixation | Fixation avec vis |
---|---|
Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
Serre cable | Non |
Domino | Non |
Avec éclairage | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Largeur d'appareil | 86 mm |
Hauteur d'appareil | 86 mm |
Profondeur d'appareil | 22.4 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 35 mm |
Profondeur d'encastrement | 14.8 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION