Rail universel 16M
XL³
Legrand
Rail universel 16M
REF. 338243
Code EAN.
3414970900883
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Rail DIN 35/15 mm |
---|---|
Matériau | Aluminium |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Forme de trou | Sans |
---|---|
Longueur | 350 mm |
Hauteur | 46 mm |
4 documents
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
Fiche technique
Notice
9 documents
Agrément
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.137
(1.04 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
PEP
Agrément
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION