PRISE TEL BT SECONDAIRE AN
Belanko™ S
Legrand
PRISE TEL BT SECONDAIRE AN
REF. 617796
Code EAN.
3414971688407
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Montage apparent | Non |
---|---|
Encastrement de canal | Non |
Citerne au sol/montage en sous-sol | Non |
Type de fixation | Visser |
Composition | Mécanisme seul |
Type de connecteur | RJ45 8(4) |
Couleur | Anthracite |
Raccordement de mise à la terre séparé | Non |
Avec zone de texte | Oui |
Type de montage raccordement de blindage | Collier |
Avec protection contre la poussière | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Largeur d'appareil | 86 mm |
---|---|
Hauteur d'appareil | 86 mm |
Profondeur d'appareil | 23.4 mm |
Profondeur d'encastrement | 14.4 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Encastré |
Maintien du cable | Non applicable |
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION