PRISE MULTISTANDARD COMMANDEE + USB C 18W PD BLANC
Belanko™ S
Legrand
PRISE MULTISTANDARD COMMANDEE + USB C 18W PD BLANC
REF. 617668A
Code EAN.
3414972428989
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Prise multi-standards universelle |
---|---|
Pôle neutre sectionné simultanément | Non |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Non |
Nombre de ports USB-C | 1 |
Nombre d'unités | 3 |
Nombre de prises commutables | 1 |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Finition de la surface | Brillant |
Avec dispositif on/off | Oui |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
---|---|
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Largeur d'appareil | 86 mm |
Hauteur d'appareil | 86 mm |
Profondeur d'appareil | 32.6 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 35 mm |
Profondeur d'encastrement | 21.6 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Power Delivery | Non |
Couvercle | Autre |
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION