Aller au contenu principal
Logo print
title

Prise double RJ45 catégorie 6 PSS

Synergy™ Authentic Legrand

Prise double RJ45 catégorie 6 PSS

REF. 833257 Code EAN. 3414970666727
Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Montage apparent Non
Montage encastré Oui
Encastrement de canal Non
Citerne au sol/montage en sous-sol Non
Type de fixation À clipser
Composition Mécanisme complet avec plaque
Type de connecteur RJ45 8(8)
Avec jacks/coupleurs Oui
Adapté au nombre de jacks/coupleurs 2
Catégorie 6
Couleur Argent
Numéro RAL 0
Type de connexion Contact pour connexion autodénudante
Jacks blindés Non
Raccordement de mise à la terre séparé Non
Avec zone de texte Non
Type de montage raccordement de blindage Sans
Direction de sortie Droit
Avec protection contre la poussière Non
Classe de protection (IP) IP20
Code couleur Oui
Largeur d'appareil 86 mm
Hauteur d'appareil 86 mm
Profondeur d'appareil 34.5 mm
Profondeur d'encastrement 27.5 mm
Résistance aux chocs (IK) IK01
Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Mode de pose Encastré
Diamètre de tube pour produit saillie 0-0 mm
Diamètre maxi d'entrée de câbles 9 mm
Nature d'embout entrée de cable Non applicable
Entre axe de fixation verticale 0-0 mm
Entre axe de fixation horizontale 0-0 mm
Maintien du cable Non applicable

9 documents
Agrément
Agrément
Agrément
Agrément
Agrément
Agrément
Agrément