Prise double RJ45 catégorie 6 champagne
Galion™
Legrand
Prise double RJ45 catégorie 6 champagne
REF. 282463-C2
Code EAN.
3414971701991
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Montage apparent | Oui |
---|---|
Montage encastré | Oui |
Encastrement de canal | Non |
Citerne au sol/montage en sous-sol | Non |
Type de fixation | Visser |
Composition | Mécanisme complet avec plaque |
Type de connecteur | 2x RJ45 8(8) |
Adapté au nombre de jacks/coupleurs | 2 |
Catégorie | 6 |
Couleur | Autre |
Type de connexion | 110 |
Jacks blindés | Non |
Boîtier blindé | Non |
Raccordement de mise à la terre séparé | Non |
Avec zone de texte | Non |
Décharge séparée de câble de traction | Non |
Direction de sortie | Droit |
---|---|
Avec protection contre la poussière | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Codage mécanique | Non |
Code couleur | Oui |
Largeur d'appareil | 86 mm |
Hauteur d'appareil | 88 mm |
Profondeur d'appareil | 35 mm |
Profondeur d'encastrement | 26 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Saillie/encastré |
Entre axe de fixation horizontale | 60.3-60.3 mm |
Maintien du cable | Non applicable |
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION