Plexo poussoir "BELL" 6A - Bicolore - Gris
Plexo™
Legrand
Plexo poussoir "BELL" 6A - Bicolore - Gris
REF. 684611
Code EAN.
3245066846118
Interrupteurs complets pour montage en saillie, fournis avec presse-étoupes ISO 20 et capuchons pour le câblage arrière. Pour le câblage haut ou bas, des presse-étoupes à membrane en plastique doivent être utilisés.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Composition | Mécanisme complet avec cadre |
---|---|
Modèle | Bouton-poussoir unique |
Type de commande | Bascule/rocker |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 1 |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 1 |
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 |
Version sans contact | Non |
Nombre de bascules d'actionnement | 1 |
Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
Nombre de pôles | 2 |
Tension nominale | 250 V |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 6 A |
Avec éclairage | Oui |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Oui |
Contact de report | Non |
Type de connexion | Borne à vis |
Mode de pose | Saillie |
Type de fixation | Fixation à vis |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
---|---|
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9010 |
Transparent | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Type d'impression | Symbole « sonnerie » |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP66 |
Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
Largeur d'appareil | 98 mm |
Hauteur d'appareil | 98 mm |
Profondeur d'appareil | 63 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 40 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-40 °C |
Temperature de stockage | -20-40 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Section de câble | 4-4 mm² |
1 document
Agrément
SNI-824 220294
(0.67 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION