Plexo interrupteur bipolaire 20A - Bicolore - Gris
Plexo™
Legrand
Plexo interrupteur bipolaire 20A - Bicolore - Gris
REF. 684602
Code EAN.
3245066846026
Interrupteurs complets pour montage en saillie, fournis avec presse-étoupes ISO 20 et capuchons pour le câblage arrière. Pour le câblage haut ou bas, des presse-étoupes à membrane en plastique doivent être utilisés.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type de commutation | Interrupteur bipolaire |
---|---|
Type de commande | Bascule/bouton |
Composition | Mécanisme complet avec cadre |
Interrupteur à bouton-poussoir | Non |
Nombre de bascules d'actionnement | 1 |
Mode de pose | Saillie |
Type de fixation | Fixation à vis |
Avec cadre/support de montage | Oui |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Gris |
Numéro RAL (équivalent) | 7016 |
Couleur de l'opérateur de commutation | Gris |
Zone de texte/surface d'inscription | Non |
Voyant | Non |
Fonction d'éclairage | Autre |
Type d'éclairage | Autre |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP66 |
Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
---|---|
Tension nominale | 250 V |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 20 A |
Courant de commutation pour lampes fluorescentes | 20 AX |
Contact de report | Non |
Type de connexion | Borne à vis |
Interrupteur de chauffage | Non |
Interrupteur de machine à laver | Non |
Largeur d'appareil | 98 mm |
Hauteur d'appareil | 98 mm |
Profondeur d'appareil | 63 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 30 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-40 °C |
Temperature de stockage | -20-40 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Section de câble | 4-4 mm² |
1 document
Notice
1 document
Agrément
KSC-JW02001-20001A
(0.28 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION