Platine mont.vert MCCB 630 diff 16M
XL³
Legrand
Platine mont.vert MCCB 630 diff 16M
REF. 338721
Code EAN.
3414970904478
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Hauteur | 374 mm |
---|---|
Largeur | 533 mm |
Matériau | Acier |
Type de traitement de la surface | Galvanisé |
---|---|
Perforé | Oui |
Sans halogène | Oui |
4 documents
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
Fiche technique
Notice
9 documents
Agrément
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.137
(1.04 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
PEP
Agrément
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION