Aller au contenu principal
Logo print

Platine mont.horiz MCCB 125 HP 3P 16M

XL³ Legrand

Platine mont.horiz MCCB 125 HP 3P 16M

REF. 338500 Code EAN. 3414970902481
Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Hauteur 95 mm
Largeur 350 mm
Matériau Acier
Type de traitement de la surface Galvanisé
Perforé Oui
Sans halogène Oui

4 documents
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
Fiche technique
F02370EN-02.pdf pdf (1.23 Mo)
Notice
LE09873AA.pdf pdf (0.79 Mo)
1 document
Fichier autocad
338500.dwg dwg (0.02 Mo)
8 documents
Agrément
LOVAG-IT 18.002 (0.6 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.137 (1.04 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.039 (1.1 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.047 (1.05 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.038 (1.05 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.096 (1.03 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.001 (0.95 Mo)
Agrément