Platine mont.central MCCB 630 3P
XL³
Legrand
Platine mont.central MCCB 630 3P
REF. 339622
Code EAN.
3414970972170
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Hauteur | 250 mm |
---|---|
Largeur | 300 mm |
Matériau | Acier |
Type de traitement de la surface | Non traité |
---|---|
Perforé | Oui |
Sans halogène | Oui |
4 documents
Cahier d'atelier
Notice
Cahier d'atelier
Fiche technique
6 documents
Agrément
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
PEP
Agrément
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION