Platine DSX TSE F2 horizontal 24M
XL³
Legrand
Platine DSX TSE F2 horizontal 24M
REF. 338975
Code EAN.
3414972239721
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Hauteur | 280 mm |
---|---|
Largeur | 520 mm |
Matériau | Acier |
Type de traitement de la surface | Galvanisé |
Perforé | Oui |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-70 °C |
Couleur | Incolore |
Sans halogène | Oui |
2 documents
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION