PLATE FOR VERTICAL DCX-M 800A 24M
XL³
Legrand
PLATE FOR VERTICAL DCX-M 800A 24M
REF. 339066
Code EAN.
3414971347502
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Hauteur | 285 mm |
---|---|
Largeur | 524 mm |
Matériau | Acier |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Perforé | Oui |
---|---|
Couleur | Autre |
Sans halogène | Oui |
3 documents
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
Notice
8 documents
Agrément
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.137
(1.04 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION