Aller au contenu principal
Logo print

PLATE FOR VERTICAL DCX-M 1600A 36M

XL³ Legrand

PLATE FOR VERTICAL DCX-M 1600A 36M

REF. 339070 Code EAN. 3414971347540
Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Hauteur 355 mm
Largeur 724 mm
Matériau Acier
Type de traitement de la surface Non traité
Perforé Oui
Couleur Autre
Sans halogène Oui

3 documents
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
Notice
LE11169AB.pdf pdf (2.71 Mo)
5 documents
Agrément
LOVAG-IT 18.039 (1.1 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.047 (1.05 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.038 (1.05 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.096 (1.03 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.001 (0.95 Mo)