Plastron pour DMX3 fixe 24 modules retrofit
XL³
Legrand
Plastron pour DMX3 fixe 24 modules retrofit
REF. 020933
Code EAN.
3245060209339
XL³, plastron pour montage d'appareils de coupure et protection dans armoires
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Largeur | 600 mm |
---|---|
Hauteur | 600 mm |
Adapté à la largeur de boîtier | 725 mm |
Adapté à la hauteur de construction du boîtier | 2200 mm |
---|---|
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
3 documents
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
1 document
Agrément
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION